Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFN01_06 - Bearing with seat, needle roller and thrust ball combination ??¡§¡§ Standard type
Bill of material
BFN01-d7
CODE
Code
TYPE
Types of
Standard type
MAT
Bearing material
GCr15
MAT1
Housing material
SUR
Housing surface treatment
FUJIAN
annex
DD
d
mm
D
h7
19 mm
DTOL
h7
+0.021/0
L
23 mm
H
54 mm
W
38 mm
T
22 mm
DD1
d1
10 mm
D1
25.0 mm
D2
27.0 mm
T1
14 mm
V
6.5 mm
A
41 mm
F
0 mm
M
M8
DD2
d2
11.0 mm
DD3
d3
6.8 mm
HH
h
6.5 mm
SYZC
NKY7Z-IR
LINK
website link
Webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés