Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFP01_26 - Bearing with seat/Double bearing flange type/L size selection type with retaining ring
Bill of material
BFP12-623ZZ-L20
CODE
Code
TYPE1
Types of
MAT
Bearing material
MAT1
Housing material
MAT2
Retaining ring material
SUR
Housing surface treatment
TYPE
Bearing Type
MFQ
Seal ring
L
mm
DD
d
3 mm
DH7
D
10 mm
DH7G
D tolerance
+0.015/0 mm
B
4 mm
V
2.65 mm
H
33 mm
W
16 mm
T
7 mm
DDHH
dh
7 mm
D1
14 mm
G7
-0.006/-0.024 mm
PCD
24 mm
K
mm
A
mm
F
0 mm
DD1
d1
6.5 mm
DD2
d2
3.7 mm
H1
3.3 mm
CODE1
Optional processing
LINK
website
webxxx
WEB
web
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés