Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFR61_86 - Bearing with seat/Double bearing flange type/L size selection type with retaining ring
Bill of material
BFR72-623ZZ-L20
CODE
Code
TYPE1
Types of
MAT
Bearing material
MAT1
Housing material
SUR
Housing surface treatment
TYPE
Bearing Type
MFQ
Seal ring ZZ (double cover), VV (non-contact rubber seal), DD (contact rubber seal)
L
DD
d
3 mm
DH7
D
10 mm
DH7G
D tolerance
+0.015/0 mm
B
4.0 mm
H
33 mm
W
16 mm
T
7.0 mm
DDHH
dh
7 mm
D1
14 mm
G7
D1 tolerance
-0.006/-0.024
PCD
24 mm
K
mm
A
mm
F
0 mm
DD1
d1
6.5 mm
DD2
d2
3.7 mm
H1
3.3 mm
CODE1
Optional processing
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen