Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFR61_86 - Bearing with seat/Double bearing flange type/L size selection type with retaining ring
Bill of material
BFR72-623ZZ-L20
CODE
Code
TYPE1
Types of
MAT
Bearing material
MAT1
Housing material
SUR
Housing surface treatment
TYPE
Bearing Type
MFQ
Seal ring ZZ (double cover), VV (non-contact rubber seal), DD (contact rubber seal)
L
DD
d
3 mm
DH7
D
10 mm
DH7G
D tolerance
+0.015/0 mm
B
4.0 mm
H
33 mm
W
16 mm
T
7.0 mm
DDHH
dh
7 mm
D1
14 mm
G7
D1 tolerance
-0.006/-0.024
PCD
24 mm
K
mm
A
mm
F
0 mm
DD1
d1
6.5 mm
DD2
d2
3.7 mm
H1
3.3 mm
CODE1
Optional processing
LINK
website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés