카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS BFS/27-31-S-D16-M5X40-NUT Befestigung von Balkonplatten auf Metallrohr oder Profil Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
SFS
Rainscreen
Application Index
Third level fixing
Balcony fixing solution
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rs/anwendungsbezogen/third_level_fixing/balcony_fixing_solution/bfs_nut.prj},{NB=SFS BFS/27-31-S-D16-M5X40-NUT(27_12.7)},{CNSORDERNO=BFS/27-31-S-D16-M5X40-NUT},{TYP=BFS-NUT},{KOPF=D16},{DS=Polyamide plastic},{TEXT1=fixing of a balcony panel onto a metal tube or profile},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A2 / AISI 304},{MAT=A2},{D=16},{L=40},{KL=27},{KLMIN=27},{KLMAX=31},{KL2=12.7},{KL2MIN=0},{KL2MAX=25.4},{GW=13.29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
BFS-NUT
Bill of material
SFS BFS/27-31-S-D16-M5X40-NUT Befestigung von Balkonplatten auf Metallrohr oder Profil Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
BFS/27-31-S-D16-M5X40-NUT
BFS/27-31-S-D16-M5X40-NUT
TYP
Typ
BFS-NUT
KOPF
Kopfgeometrie
D16
DS
Dichtscheibe Variante
Polyamide plastic
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Befestigung von Balkonplatten auf Metallrohr oder Profil
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
MAT
Werkstoff
A2
D
Durchmesser
16
mm
L
40
40
mm
KL
Klemmbereich
mm
값 입력 KL
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
확인
KLMIN
27
27
mm
KLMAX
31
31
mm
KL2
mm
값 입력 KL2
mm
cm
inch
ft
확인
GW
Gewicht
13.29
13.29
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청