Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFT01_03 - Standard prismatic bearing with seat/guide type without retaining ring/with retaining ring
Bill of material
BFT01-698ZZ
CODE
Code
TYPE
Types of
MAT1
Bearing material
steel
MAT2
Bearing seat material
aluminium alloy
MAT3
Retaining ring material
SUR
Bearing seat Surface treatment
True color anodic oxidation
BT
Bearing Type
DD
d
8 mm
D
19 mm
DTOL
D tolerance
D tolerance
D1
mm
DDHH
dh
15 mm
B
6 mm
T
mm
T1
mm
W
25 mm
A
31 mm
H
43 mm
DD1
d1
8.0 mm
HH
h
4.5 mm
M
5 mm
CR
Cr(move)
1393
COR
Cor(silent)
606
RMP
rmp(refer)
8000
LINK
website link
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés