Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFU31_56 - Bearing with seat/Double bearing guided flange type/L size selection type with retaining ring
Bill of material
BFU42-623ZZ-L20
CODE
Code
TYPE1
Types of
MAT
Bearing material
MAT1
Housing material
MAT2
Retaining ring material
SUR
Housing surface treatment
TYPE
Bearing Type
MFQ
Seal ring ZZ (double cover), VV (non-contact rubber seal), DD (contact rubber seal)
L
mm
S
5 mm
DD
d
3 mm
DH7
D
10 mm
DH7G
D tolerance
+0.015/0 mm
B
4 mm
V
2.65 mm
H
33 mm
W
16 mm
T
7 mm
DDHH
dh
7 mm
D1
14 mm
G7
-0.006/-0.024 mm
PCD
24.0 mm
K
mm
A
mm
F
0 mm
DD1
d1
6.5 mm
DD2
d2
3.7 mm
H1
3.3 mm
CODE1
Optional processing
LINK
website
Website link
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей