Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFY31_53 - Bearing with seat\Double bearing guided flange type\L size designation type without retaining ring
Bill of material
BFY41-623ZZ-L20-S5
CODE
Code
TYPE1
Types of
MAT
Bearing material
MAT1
Housing material
SUR
Housing surface treatment
TYPE
Bearing Type
MFQ
Seal ring
L
S
DD
d
3 mm
DH7
D
10 mm
DH7G
D tolerance
+0.015/0 mm
B
4.0 mm
H
33 mm
W
16 mm
T
7.0 mm
DDHH
dh
7 mm
D1
14 mm
G7
D1 tolerance
-0.006/-0.024
PCD
24.0 mm
K
mm
A
mm
F
0 mm
DD1
d1
6.5 mm
DD2
d2
3.7 mm
H1
3.3 mm
CODE1
Optional processing
LINK
website
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD