Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BGA, SSBGA, BGHA, SSBGHA - Ensembles miniatures de guidage à roulement à billes, type standard droit, taraudé à une extrémité
Nomenclature
BGA6-40-20-15
PN
Réf. pièce
TSB
Sélection du type de manchon
MATS
Matériau de l'arbre
HARDS
Dureté de l'arbre
58HRC~
MATB
Matériau du manchon
EN 1.3505 équivalent
HARDB
Dureté du manchon
58HRC~
MATBR
Matériau du système de retenue de la bille
EN CW614N équivalent
MATBA
Matériau de la bille
EN 1.3505 équivalent
HARDBA
Dureté de la bille
58HRC~
D
mm
DTOL
Tolérance D
0/-0.005 mm
L
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Y
Sélection Y
mm
F
Sélection de F
mm
D1
mm
D1TOL
Tolérance D1
mm
T
mm
H
mm
DD
d
mm
M
M (filetage normal)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés