Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BGC61_71 - 带座轴承·双轴承加长引导式法兰型·无挡圈L尺寸指定型
明细表
BGC62-608ZZ-L51-S5
CODE
代码
TYPE1
类型
MAT
轴承材质
MAT1
轴承座材质
SUR
轴承座表面处理
TYPE
轴承型号
MFQ
密封圈
L
S
DD
d
8 mm
DH7
D
22 mm
DH7G
D 公差
+0.021/0 mm
B
7 mm
H
47 mm
T
8 mm
DDHH
dh
18 mm
D1
27 mm
G7
D1公差
-0.007/-0.028
PCD
37 mm
K
mm
DD1
d1
8.0 mm
DD2
d2
4.7 mm
H1
4.3 mm
CODE1
可选加工
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型