BGCRB6202ZZ
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgcrb_asmtab.prj},{NB=BGCRB6202ZZ},{MATB=S},{MATH=S45C},{STH=BO},{BN=6202},{SEAL=ZZ},{DD=15},{D=35},{B=11},{H=64},{W=44},{T=17},{T1=15},{S=2},{LL1=2},{DDHH=29},{D1=42},{A=52},{F=0},{M=M6(5.2)},{DD1=9.5},{H1=5.4},{ALT1=},{PPATH=bgcrb/bgcrb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BGCRB, BGCR, BACR, SBACR, SBGCR - 轴承座套装 - 定心接口 带挡环型 - - 紧凑型 -
明细表
BGCRB6202ZZ
PN
型号
BGCRB6202ZZ
BGCRB6202ZZ
MATB
轴承材质
钢
不锈钢
钢
不锈钢
MATH
固定座材质
S45C相当
铝合金2000系列
S45C相当
铝合金2000系列
STH
固定座表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
ARR
扣环附件
弹簧钢
BN
轴承型号
6202
6202
SEAL
密封
双盖式
非接触式橡胶密封圈
接触式橡胶密封圈
双盖式
非接触式橡胶密封圈
接触式橡胶密封圈
DD
d
15
15
mm
D
35
35
mm
B
11
11
mm
H
64
64
mm
W
44
44
mm
T
17
17
mm
T1
15
15
mm
S
2
2
mm
LL1
l1
2
2
mm
DDHH
dh
29
29
mm
D1
42
42
mm
A
52
52
mm
F
0
0
mm
M
M(粗牙)(d2)
M6(5.2)
M6(5.2)
DD1
d1
9.5
9.5
mm
H1
5.4
5.4
mm
ALT1
不装配轴承、扣环
不装配轴承、扣环
NA (不装配轴承、扣环)
不装配轴承、扣环
NA (不装配轴承、扣环)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求