Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BGELA, BGELM, BGELH - 防振ゲル -両端おねじ止めタイプ-
部品表
BGELA006
PN
型番
BGELA006
TP
タイプ選択
BGELA, BGELM, BGELH
TYS
タイプ選択
MATMB
本体材質
シリコン
MATMP
材質 取付部
SUS304
AC
付属品
六角ナット/スプリングワッシャ(2コ)
MATAC
材質 付属品
SUS304
NO
呼び
D1
18 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
9 mm
LL
l
15 mm
LL1
l1
10 mm
M
M (並目)
4
WL
使用荷重
4.9~7.84 {0.5~ 0.8} N{kgf}
SC
ばね定数 +/-20%
6.17 {0.63} N/mm {kgf/mm}
HARDAC
アスカーC硬度
-
HARDP
針入度硬度
64.7
FU
使用周波数
23~ Hz
COLORMB
本体色
(1) 乳白色
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)