Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BGELA, BGELM, BGELH - Washers with Antivibration Gel - Both Ends Threaded Stopper Type
Nomenclature
BGELA006
PN
Réf. pièce
BGELA006
TP
Type sélectionnable
BGELA, BGELM, BGELH
TYS
Type sélectionnable
MATMB
Matériau du corps
Silicone
MATMP
Matériau de la pièce de fixation
EN 1.4301 l'équivalent
AC
Accessoires
Ecrous hexagonaux et rondelles élastiques (x2)
MATAC
Matériau des accessoires
EN 1.4301 l'équivalent
NO
nominale
D1
18 mm
D2
12 mm
H1
13 mm
H2
9 mm
LL
l
15 mm
LL1
l1
10 mm
M
M (normal)
4
WL
Charge de travail
4.9~7.84 {0.5~ 0.8} N{kgf}
SC
Spring Constant +/-20 percent
6.17 {0.63} N/mm {kgf/mm}
HARDAC
Dureté d'Asker C
-
HARDP
Dureté de la pénétration
64.7
FU
Fréquence d'utilisation
23~ Hz
COLORMB
Couleur de la partie principale
(1) Blanc crème
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés