Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BGELFP - Anti - Vibration Gels - Plate Type F
Lista materiale
BGELFP020
PN
Part Number
NO
No.
D1
24 mm
D2
30 mm
H1
28 mm
H2
19 mm
TT1
t1
1 mm
TT2
t2
2 mm
M
M (Coarse)
6
L
5 mm
W1W2
W1xW2
60x36 mm
HH
h
4.2x6 Long Hole mm
P
46 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD