Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BGF01_16 - Bearing with seat/Single bearing L type/Height h selection type / height h designation type
Bill of material
BGF04-623ZZ-h10
CODE
Code
TYPE1
Types of
MAT
Bearing material
MAT1
Housing material
MAT2
Retaining ring material
SUR
Housing surface treatment
TYPE
Bearing Type
MFQ
Seal ring
HH
h
mm
DD
d
3 mm
DH7
D
10 mm
DH7G
D tolerance
+0.015/0 mm
DDHH
dh
7 mm
B
4 mm
H
18.8 mm
L
20 mm
L1
10 mm
W
20 mm
W1
15 mm
T
10 mm
S
4.8 mm
DD1
d1
4.3 mm
CODE1
Optional machining
KK
KK (increased chamfer on both sides)
0.000
KC
KC (increasing chamfer C2)
0.000
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen