BGH06-1200ATN-h25
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E6-带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e6/bgh01_16.prj},{NB=BGH06-1200ATN-h25},{CODE=BGH06},{TYPE=Height h selection type},{MAT1=steel},{MAT2=SUS304},{MAT3=Spring steel},{SUR=-},{BT=1200},{BTPOOL='1200','1201','1202','1203','1204','1205','1206'},{POS=ATN},{HH=25.0},{OP=N/A},{OPPOOL='N/A','N/A No processing','NA','NA Without bearing and retaining ring (shipping included)'},{IC=N/A},{ICPOOL='N/A','N/A No processing','KK','KK Increase the chamfer on both sides','KC','KC Increase chamfer C2'},{LINK=website link},{PPATH=bgh01_16/assem/bgh01_16_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BGH01_16 - 带座轴承·单轴承L型/调心球轴承/高度h选择型/高度h指定型
明细表
BGH06-1200ATN-h25
CODE
型号
BGH06
BGH06
TYPE
类型
高度h选择型
高度h选择型
MAT1
轴承材质
钢
MAT2
轴承座材质
SUS304
SUS304
MAT3
挡圈材质
弹簧钢
SUR
轴承座表面处理
-
-
BT
轴承型号
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
POS
后置代码
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
ATN(外圈引导工程塑料保持架)
HH
h
25.0
30.0
40.0
25.0
30.0
40.0
mm
DD
d
10
mm
D
30
mm
DTOL
D公差
+0.021/0
DDHH
dh
24
mm
B
9
mm
H
43.9
mm
L
40
mm
L1
28
mm
W
27
mm
W1
21
mm
T
15
mm
S
9.8
mm
DD1
d1
5.3
mm
OP
可选加工
N/A(不做加工)
NA-不装配轴承及挡圈(附带出货)
N/A(不做加工)
NA-不装配轴承及挡圈(附带出货)
IC
增加倒角
N/A(不做加工)
KK 增加两侧倒角
KC 增加倒角C2
N/A(不做加工)
KK 增加两侧倒角
KC 增加倒角C2
KK
0
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求