Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BGK01_26 - 带座轴承·单轴承T型/调心球轴承/高度h选择型/高度h指定型/高度h指定型倒角型
明细表
BGK12-1200ATN-h20
CODE
型号
TYPE
类型
MAT1
轴承材质
MAT2
轴承座材质
MAT3
挡圈材质
弹簧钢
SUR
轴承座表面处理
BT
轴承型号
POS
后置代码
HH
h
mm
输入参数值: HH
h
mm
cm
inch
ft
DD
d
10 mm
D
30 mm
DTOL
D公差
+0.021/0
DDHH
dh
24 mm
B
9 mm
V
2 mm
H
mm
L
62 mm
L1
50 mm
L2
38 mm
T
15 mm
S
9.8 mm
C
10 mm
DD1
d1
5.3 mm
OP
可选加工
IC
增加倒角
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型