Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BGONA - Gummi-Schwingungsdämpfer - mit Gewindebohrung, Anschlag mit Gewinde
Stückliste
BGONA12160
PN
Teile-Nr.
BGONA12160
TP
Ausführung auswählen
BGONA
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
Naturkautschuk
MATMF
Werkstoff Spannplatten
Steel (Colored Chromate)
HARD
Härte
Shore A60
AC
Zubehör
Nut and Spring Washer (1Pc.)
NO
Nenngröße
D1
12 mm
D2
10 mm
H1
16 mm
H2
12.0 mm
TT
t
2.0 mm
LL1
l1
12 mm
S
11 mm
M
M (Regelgewinde)
5
LL2
l2
4.5 mm
ALZ
Zulässige Last in Richtung Z
110 {11} N{kgf}
SLZ
Standardlast in Richtung Z
30~78 {3~8} N{kgf}
SCZ
Federkonstante in Richtung Z
69 {70} N/mm{kgf/cm}
ALX
Zulässige Last in Richtung X
25 {2.5} N{kgf}
RR
Steifigkeitsverhältnis
0.20 KX/KZ
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen