Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BGONA - Supporti in gomma antivibrazioni - Finecorsa con filettatura femmina/maschio
Lista materiale
BGONA12160
PN
Cod. comp.
BGONA12160
TP
Selezione tipo
BGONA
MATMB
Materiale del corpo principale
Gomma naturale
MATMF
Materiale raccordi in metallo
Steel (Colored Chromate)
HARD
Durezza
Shore A60
AC
Accessori
Nut and Spring Washer (1Pc.)
NO
Nominale
D1
12 mm
D2
10 mm
H1
16 mm
H2
12.0 mm
TT
t
2.0 mm
LL1
l1
12 mm
S
11 mm
M
Filettatura grossa M
5
LL2
l2
4.5 mm
ALZ
Carico ammesso in direzione Z
110 {11} N{kgf}
SLZ
Carico standard nella direzione Z
30~78 {3~8} N{kgf}
SCZ
Costante molla nella direzione Z
69 {70} N/mm{kgf/cm}
ALX
Carico ammesso in direzione X
25 {2.5} N{kgf}
RR
Rapporto di rigidità
0.20 KX/KZ
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD