Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BGONP - 防振ゴム - めねじ・プレート止めタイプ
部品表
BGONP20150
PN
型番
BGONP20150
TP
タイプ選択
BGONP
MATMB
本体材質
天然ゴム
MATMF
接続金具材質
Steel (Colored Chromate)
HARD
硬度
ショアA60
NO
呼び
D1
20 mm
D2
15 mm
H1
15 mm
H2
11.0 mm
TT
t
2.0 mm
LL1
l1
15 mm
S
13 mm
M
M 並目
6
LL2
l2
5.0 mm
W1XW2
W1 X W2
49X20
HH
h
7 mm
P
36 mm
ALZ
Z方向 許容荷重
280 {29} N{kgf}
SLZ
Z方向標準荷重
98~160 {10~16} N{kgf}
SCZ
Z方向ばね定数
180 {180} N/mm{kgf/cm}
ALX
X方向 許容荷重
69 {7} N{kgf}
RR
剛性比
0.18 KX/KZ
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)