Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BGONP - Fixations en caoutchouc isolant contre les vibrations-Plaque taraudée-Butée
Nomenclature
BGONP20150
PN
Réf. pièce
BGONP20150
TP
Type sélectionnable
BGONP
MATMB
Matériau du corps principal
Caoutchouc naturel
MATMF
Matériau des fixations en métal
Steel (Colored Chromate)
HARD
Dureté
Shore A60
NO
nominale
D1
20 mm
D2
15 mm
H1
15 mm
H2
11.0 mm
TT
t
2.0 mm
LL1
l1
15 mm
S
13 mm
M
M filetage normal
6
LL2
l2
5.0 mm
W1XW2
49X20
HH
h
7 mm
P
36 mm
ALZ
Charge admissible de sens Z
280 {29} N{kgf}
SLZ
Charge standard de sens Z
98~160 {10~16} N{kgf}
SCZ
Constante du ressort du sens Z
180 {180} N/mm{kgf/cm}
ALX
Charge admissible de sens X
69 {7} N{kgf}
RR
Rapport de rigidité
0.18 KX/KZ
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés