Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BGONP - Supporti in gomma antivibrazioni - Filettatura femmina e piastra di fermo
Lista materiale
BGONP20150
PN
Cod. comp.
BGONP20150
TP
Selezione tipo
BGONP
MATMB
Materiale del corpo principale
Gomma naturale
MATMF
Materiale raccordi in metallo
Steel (Colored Chromate)
HARD
Durezza
Shore A60
NO
Nominale
D1
20 mm
D2
15 mm
H1
15 mm
H2
11.0 mm
TT
t
2.0 mm
LL1
l1
15 mm
S
13 mm
M
Filettatura grossa M
6
LL2
l2
5.0 mm
W1XW2
49X20
HH
h
7 mm
P
36 mm
ALZ
Carico ammesso in direzione Z
280 {29} N{kgf}
SLZ
Carico standard nella direzione Z
98~160 {10~16} N{kgf}
SCZ
Costante molla nella direzione Z
180 {180} N/mm{kgf/cm}
ALX
Carico ammesso in direzione X
69 {7} N{kgf}
RR
Rapporto di rigidità
0.18 KX/KZ
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD