Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Unimotion
Beschreibung
BGR 25
Stückliste
BGR 25 N 55 27.5/27.5
MODEL
Führungsscheinen typ
SIZE
Größe
25
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LINFO
LängeINFO
AC
Genauigkeitsklasse
S
Simmetrie
L1
Abstand zum ersten Loch
mm
L1INFO
Abstand zum ersten LochINFO
FGL1
Stirnseite schleifen L1
FGL2
Stirnseite schleifen L2
L2
Abstand zum letzten Loch
27.5 mm
N
Anzahl der Löcher / Gewinde
1
F
Abstand zwischen den Löchern
0 mm