Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH49 - Fixture bushing P / L fixed size selection type
Bill of material
BH49DG-P5-L8
CNSOEDERNO
SC
Serial code
TM
Texture of material
SKS3
HT
heat treatment
quench
HRC
Hardness
55~60HRC
ST
surface treatment
P
mm
L
mm
R
1 mm
H
25 mm
T
5.0 mm
D
10 mm
DG6
g6 tolerance
-0.005/-0.014
A
17 mm
DD
d
3.3 mm
DD1
d1
6.5 mm
HH
h
3.5 mm
TKC
Change T dimensional tolerance
RC
Additional inner diameter
FC
Single side cutting flange
RH
change inner diameter
INFOTEXT
website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen