Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BHR71_72 - Bearing with seat/Double bearing outer ring fixed T type
Bill of material
BHR71-6902ZZ-T30-h25
CODE
Code
TYPE1
Types of
Double bearing outer ring fixed T type
MAT
Bearing material
SUJ2
MAT1
Main body and outer ring fixed cover material
S45C
SUR
Surface treatment
MAT2
Mounting screw material for outer ring fixing cover
SUR1
Surface treatment
TYPE
Bearing Type
MFQ
Seal ring
ZZ (double cover)
T
T Width selection
mm
HH
h Height selection
mm
DD
d
15 mm
D
Minimum unit 1
28 mm
HH7
D tolerance
+0.021/0 mm
B
7 mm
BB1
b1
9 mm
H
42.8
DDHH
dh
25 mm
L
60 mm
L1
48 mm
L2
36 mm
S
11.8 mm
G
7.5 mm
W
34 mm
DD1
d1
6.3 mm
T1
6 mm
LINK
website
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen