Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BHTFW_ _S14M400, BHTFW_ _S14M600 - フランジ付 歯付アイドラー-S14Mタイプ(両サイドベアリングタイプ)
部品表
BHTFW28-S14M400-30
PN
型番
BHTFW28-S14M400-30
MATF
フランジ材質
S45C相当
MATB
べアリング材質
スチール
ST
表面処理
四三酸化鉄皮膜
NT
歯数
28
AB
対応ベルト
DD
軸径 d
mm
PD
P.D.
124.78 mm
OD
O.D.
121.98 mm
F
136 mm
E
101 mm
A
46 mm
W
53 mm
DHH
Dh
57.0 mm
NO
ベアリング寸法 No.
6206ZZx2
D
ベアリング寸法 D
62 mm
B
ベアリング寸法 B
16 mm
ALT1
フランジカット
FC
FC 指定0.5mm単位
mm
ALT2
フランジカシメなし
ALT3
フランジカシメ片側のみ
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)