Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BHTFW_ _S14M400, BHTFW_ _S14M600 - Flanged Idlers with Teeth - S14M Type (Both Sides Bearing Type)
Bill of material
BHTFW28-S14M400-30
PN
Part No.
BHTFW28-S14M400-30
MATF
Material of Flanged
Low Carbon Steel
MATB
Material of Bearing
Steel
ST
Surface Treatment
Black Oxide
NT
No. of Teeth
28
AB
Applicable belt
DD
Shaft Dia. d
mm
PD
P.D.
124.78 mm
OD
O.D.
121.98 mm
F
136 mm
E
101 mm
A
46 mm
W
53 mm
DHH
Dh
57.0 mm
NO
No. Bearing Dimension
6206ZZx2
D
D Bearing Dimension
62 mm
B
B Bearing Dimension
16 mm
ALT1
Flange Cut
FC
FC 0.5 mm Increment
mm
ALT2
Flange not Attached
ALT3
Flange Attached on One Side Only
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей