Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bj157 - Cinch Connectivity Solutions
Bill of material
BJ157
PN
Part Number
BJ157
DESC
Description
TRS Bulkhead Jack, Straight, Front Mount, Solderpot, 3-lug
TS
Termination Style
Receptacle
TT
Termination Type
Solder
TYPE
Type
TRS
GENDER
Gender
Jack
BS
Body Style
Straight
MS
Mounting Style
Flange Mount
MF
Max Frequency
500 MHz
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    PL155-29 - Cinch Connectivity Solutions
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей