Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BJB01_02 - Bearing with seat/Guide flange type/Deep groove ball bearing
Bill of material
BJB01-6902ZZ-L40
CODE
Code
TYPE
Types of
Guide flange type
ZCMAT
Bearing material
SUJ2
GDZMAT
Fixing material
S45C
GDZSUR
Fixing surface treatment
GBMAT
Cover material
S45C
GBSUR
Cover surface treatment
LSMAT
Cover fixing screw material
LSSUR
Cover fixing screw surface treatment
ZCXH
Bearing Type
L
mm
S
10 mm
DD
d
15 mm
D
28 mm
DTOL
d tolerance
+0.021/0
B
7 mm
BB1
b1
9 mm
H
70 mm
D2
43 mm
T
12 mm
DH
dh
25 mm
D1
45 mm
D1TOL
D1 tolerance
-0.009/-0.025
PCD
P.C.D
57 mm
PPCCDD
p.c.d
35 mm
DD1
d1
11.0 mm
DD2
d2
6.8 mm
H1
6.5 mm
T1
6 mm
LINK
Web link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)