Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
BK - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Bill of material
Base Plate Connector Clamp BK-B14-1-2
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
D1
bore
D2
5.5 mm
K
Clamping length
40 mm
L1
34.5 mm
L2
25 mm
T
7 mm
X1
50 mm
X2
38 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
Z
Screw location
M6-20
OBVIS
Finish
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)