Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
Inocon
Beschreibung
BK - Fuß-Klemmverbinder, Aluminium, mit Schraube, Stahl verzinkt
Stückliste
Fuß-Klemmverbinder BK-B14-1-2
PARTNUMBER
INOCON ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung
D2
5.5 mm
K
Klemmlänge
40 mm
L1
34.5 mm
L2
25 mm
T
7 mm
X1
50 mm
X2
38 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
Z
Schraubstelle
M6-20
OBVIS
Oberfläche
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen