Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bk1601_9rtg - Bel Power Solutions
Bill of material
BK1601-9RTG
PN
Part Number
BK1601-9RTG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 144W, Output 24VDC, 6A, Input 14-70VDC, Output Voltage Control Input, Current Share Control, RoHS Compliant
POWER
Power
144 W
VIN
Voltage Input
14-70 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
6 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)