Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0019 - Bügelgriffe aus Aluminium Druckgugss mit Durchgangsbohrung
Bill of material
BK38.0019.13206.4
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Bügelgriffe aus Aluminium Druckguß mit Durchgangsbohrung
KLEINH
Höhe (h)
17 mm
H
Gesamthöhe (H)
mm
D1
Durchgangsbohrung (d1)
6.4 mm
B
Breite (B)
26 mm
L
Länge (L)
mm
I
Abstandsbohrung (I)