Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0015 - Flügelgriffe / Flügelmuttern mit Durchgangsgewinde, Flügelweite 70 mm
Bill of material
BK7.0015.070006
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Flügelmuttern mit Durchgangsgewinde, Flügelweite 70mm
D
Flügelbreite (D)
70 mm
H
Höhe (H)
25 mm
D1
Gewinde (d1)
mm
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
18 mm
M
Schafthöhe (m)
8.5 mm