Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0029 - Schlossgriffmuttern mit kurzem Schaft
Bill of material
BK7.0029.060006
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Schlossgriffmuttern mit kurzem Schaft
D
Durchmesser (D)
60 mm
H
Gesamthöhe (H)
40 mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
23 mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
13 mm
KLEINC
Griffhöhe (c)
27 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Böllhoff
    DIN 933 - Steel 5.6 zinc-plated
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD