Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0029 - Schlossgriffmuttern mit kurzem Schaft
Bill of material
BK7.0029.060006
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Schlossgriffmuttern mit kurzem Schaft
D
Durchmesser (D)
60 mm
H
Gesamthöhe (H)
40 mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
23 mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
13 mm
KLEINC
Griffhöhe (c)
27 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Böllhoff
    DIN 933 - Steel 5.6 zinc-plated
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей