Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK7.0030 - Schlossgriffschrauben mit kurzem Schaft
Bill of material
BK7.0030.0600060030
ARTNR
Artikelnummer
DESC
Beschreibung
Schlossgriffschrauben mit kurzem Schaft
D
Durchmesser (D)
60 mm
H
Höhe (H)
40 mm
D1
Gewinde (d1)
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
23 mm
S
Schraubenlänge (S)
Länge auf Anfrage / length upon request mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
13 mm
KLEINC
Griffhöhe (c)
27 mm