BKE01-M6-0.5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bke01.prj},{NB=BKE01-M6-0.5},{CODE=BKE01},{TYPE=Radial lock type},{TYPE1=Round shape},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HOT=28-32HRC},{SUR=Blackening},{NS=M6},{LJ=0.50},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BKE01 - Precision lock nut ??¨¨ Radial locking type
Bill of material
BKE01-M6-0.5
CODE
Code
BKE01
BKE01
TYPE
Types of
Radial lock type
TYPE1
Types of
Round shape
MAT
National standard material
45
MAT1
Quite material
S45C
HOT
Heat treatment
28??32HRC
SUR
Surface treatment
Blackening
NS
Nominal size
M6
M8
M10
M12
M14
M15
M16
M17
M18
M20
M22
M24
M25
M27
M30
M33
M35
M36
M38
M39
M40
M42
M45
M48
M50
M52
M55
M56
M60
M64
M65
M68
M70
M72
M75
M76
M80
M85
M90
M95
M100
M105
M110
M115
M120
M125
M130
M135
M140
M145
M150
M155
M160
M165
M170
M180
M190
M200
M210
M220
M230
M240
M245
M260
M275
M280
M300
M440
M460
M6
M8
M10
M12
M14
M15
M16
M17
M18
M20
M22
M24
M25
M27
M30
M33
M35
M36
M38
M39
M40
M42
M45
M48
M50
M52
M55
M56
M60
M64
M65
M68
M70
M72
M75
M76
M80
M85
M90
M95
M100
M105
M110
M115
M120
M125
M130
M135
M140
M145
M150
M155
M160
M165
M170
M180
M190
M200
M210
M220
M230
M240
M245
M260
M275
M280
M300
M440
M460
mm
LJ
Pitch
0.50
0.50
mm
D
16
mm
H
8
mm
GG
g
3
mm
TT
t
1.6
1.6
mm
DD
d
13.0
13.0
mm
NNMM
n-m
2-M4
mm
NM
Tightening torque
3.5
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청