Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BKJ03_04 - Precision lock nut import type U type
Bill of material
BKJ03-M10-0.75
CODE
code
TYPE
type
U type/import type
MAT
international standard
MAT1
quite
M
Nominal size
PIT
pitch
0.75 mm
DD
d size
mm
DD1
d tolerance
0/-0.5 mm
D
D size
mm
D1
D tolerance
0/-0.5 mm
H
H size
mm
H1
H tolerance
±0.3 mm
B
mm
GG
g size
3 mm
GG1
g tolerance
±0.2 mm
TT
t
mm
E
E size
mm
E1
E tolerance
0/-0.5 mm
WEI
weight
g
LINK
weblink
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen