Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BKJ52_62 - Lock nut, round, anti-loosening washer
Bill of material
BKJ52-M10-0.75
CODE
Code
TYPE
Type
Round lock nut + anti-loosening washer
XSFS
method of sales
Kit
MAT1
Lock nut material
SUR1
Surface treatment of lock nut
MAT2
Anti-loosening washer material
SUR2
Anti-loosening washer surface treatment
NS
Nominal size
mm
LJ
Pitch
0.75 mm
D
18 mm
DD
d
13 mm
H
4 mm
GG
g
3 mm
TT
t
2.0 mm
DD1
d1
10.0 mm
K
8.5 mm
E
3 mm
F
3 mm
T
1.0 mm
V
2.0 mm
D1
21 mm
D2
13 mm
CS
Number of teeth
9
LINK
Web Link
Webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés