Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
bkj71 - Precision Lock Nuts Round Axial Locking/Belly Locking
Bill of material
BKJ71-M12-1.0
CODE
code
BKJ71
TYPE
type
Axial locking type
MAT
National standard
45
MAT1
quite
S45C
HEAT
heat treatment
28~32HRC
SUR
surface treatment
blackened
M
Nominal size
PIT
Pitch
mm
D
30 mm
H
14 mm
DD
d
25 mm
TT
t
2.0 mm
NNGG
n-g
4-4
NM2
N-M
2-M4
TIG
Tightening torque (NM)
3.5
LINK
web link
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen