Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
bkj71 - Precision Lock Nuts Round Axial Locking/Belly Locking
Bill of material
BKJ71-M12-1.0
CODE
code
BKJ71
TYPE
type
Axial locking type
MAT
National standard
45
MAT1
quite
S45C
HEAT
heat treatment
28~32HRC
SUR
surface treatment
blackened
M
Nominal size
PIT
Pitch
mm
D
30 mm
H
14 mm
DD
d
25 mm
TT
t
2.0 mm
NNGG
n-g
4-4
NM2
N-M
2-M4
TIG
Tightening torque (NM)
3.5
LINK
web link
website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés