BKT52-D10-H13-L23-S10-F10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bkt51_56.prj},{NB=BKT52-D10-H13-L23-S10-F10},{CODE=BKT52},{TYPE=luosx},{MAT=S45C},{SUR=wdjdn},{FJ=dangquan1g},{D=10},{H=13},{L=23},{S=10},{F=10},{T=3},{B=5.0},{M=M10},{MM0=10},{MM=1.15},{MMTOL=+0.14/0},{DD=9.6},{DDTOL=0/-0.09},{DSS=12},{SYZC=6800},{SHAPE=Exing},{JIS=TBP12-7},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BKT51_56 - Bearing stop pin ??¨¨ With retaining ring groove type ??¨¨ Bolt type
Bill of material
BKT52-D10-H13-L23-S10-F10
CODE
Code
BKT52
BKT52
TYPE
Types of
Bolt type
MAT
Material
S45C
S45C
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
FJ
annex
One retaining ring (SUS304)
D
Minimum unit 1
10
10
mm
H
13
13
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
T
3
3
mm
B
5.0
5.0
mm
M
M10
M10
MM
(coarse thread)
1.15
1.15
mm
MMTOL
+0.14/0
+0.14/0
DD
the inside diameter of
9.6
9.6
mm
DDTOL
0/-0.09
0/-0.09
DSS
Ds
12
12
mm
SYZC
Suitable bearing
6800
6800
SHAPE
shape
Type E
Type E
JIS
JIS nominal size
TBP12-7
TBP12-7
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청