Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
BL-0050S
Bill of material
BL-0050S
PN
Part Number
BL-0050S
DESC
Description
Autotransformer for Lighting Applications, 50VA Power, 347V Input, 240V Output
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
50 VA
INPUT
Input
347V V
OUTPUT
Output
240V V
FREQUENCY
Frequency
50/60 Hz
WEIGHT
Weight
0.6 (0.272155422) lbs (kg)
WIDTH
Width
1.68 (42.672) INCH (mm)
HEIGHT
Height
1.36 (34.544) INCH (mm)
LENGTH
Length
1.85 (46.99) INCH (mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей