Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
BL-0100M
Bill of material
BL-0100M
PN
Part Number
BL-0100M
DESC
Description
Autotransformer for Lighting Applications, 100VA Power, 347V Input, 240V Output
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
100 VA
INPUT
Input
347V V
OUTPUT
Output
240V V
FREQUENCY
Frequency
50/61 Hz
WEIGHT
Weight
1.25 (0.5669904625) lbs (kg)
WIDTH
Width
1.68 (42.672) INCH (mm)
HEIGHT
Height
1.36 (34.544) INCH (mm)
LENGTH
Length
3.35 (85.09) INCH (mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés