BL-0240L
Bel Fuse
Signal Transformer
BL-0240L
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/bl_0240l/bl_0240l.prj},{NB=BL-0240L},{PN=BL-0240L},{DESC=Autotransformer for Lighting Applications, 240VA Power, 347V Input, 240V Output},{MOUNTING=Chassis Mount},{POWER=240},{INPUT=347V},{OUTPUT=240V},{FREQUENCY=50/62},{WEIGHT=2.7 (1.224699399)},{WIDTH=1.68 (42.672)},{HEIGHT=1.36 (34.544)},{LENGTH=6.38 (162.052)},{DEFAULTSORTATTR=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
BL-0240L
Bill of material
BL-0240L
PN
Part Number
BL-0240L
DESC
Description
Autotransformer for Lighting Applications, 240VA Power, 347V Input, 240V Output
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
240
VA
INPUT
Input
347V
V
OUTPUT
Output
240V
V
FREQUENCY
Frequency
50/62
Hz
WEIGHT
Weight
2.7 (1.224699399)
lbs (kg)
WIDTH
Width
1.68 (42.672)
INCH (mm)
HEIGHT
Height
1.36 (34.544)
INCH (mm)
LENGTH
Length
6.38 (162.052)
INCH (mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청