Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
BL-0460T
Bill of material
BL-0460T
PN
Part Number
BL-0460T
DESC
Description
Autotransformer for Lighting Applications, 460VA Power, 480V/347V Input, 277V Output
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
460 VA
INPUT
Input
480V/347V V
OUTPUT
Output
277V V
FREQUENCY
Frequency
50/65 Hz
WEIGHT
Weight
7.2 (3.265865064) lbs (kg)
WIDTH
Width
3.8 (96.52) INCH (mm)
HEIGHT
Height
3.35 (85.09) INCH (mm)
LENGTH
Length
3.31 (84.074) INCH (mm)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型