Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
BL-0500T
Bill of material
BL-0500T
PN
Part Number
BL-0500T
DESC
Description
Autotransformer for Lighting Applications, 500VA Power, 120V Input, 277/268V Output
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
POWER
Power
500 VA
INPUT
Input
120V V
OUTPUT
Output
277V/268V V
FREQUENCY
Frequency
50/66 Hz
WEIGHT
Weight
8.6 (3.900894382) lbs (kg)
WIDTH
Width
4.13 (104.902) INCH (mm)
HEIGHT
Height
3.54 (89.916) INCH (mm)
LENGTH
Length
3.86 (98.044) INCH (mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen