TSBL20CR
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Pre-engineered Components
2 Stage ejector system
bl-20
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/6/two_stage_ejector_system/bl-20/bl_20_center_rod.prj},{NB=TSBL20CR},{REF=TSBL20CR},{REFOLD=TS BL 20 CR},{H=34.000},{L=280.000},{D=20.000},{HTK=10.000},{NECKD=19.500},{NECKSTEP=20.000},{BODYD=20.000},{STEP=9.500},{STEPD=15.600},{DRILLDIA=6.000},{LOC=166.000},{DRILL=170.000},{DRILL1D=28.000},{LOC2=25.000},{DIST=9.000},{HOLE=1.300},{HOLE1=4.000},{LEADIN=7.200},{LEADIN1=10.500},{LOC1=12.000},{A=40.000},{B=60.000},{R1=0.800},{R2=0.300},{CHAM=1.000},{HOLE2=8.500},{CRD=20mm (small)},{D1=34.0},{D2=20.0},{D17=6.0},{L1=280.0},{L2=10.0},{L3=93.66},{L21=16.0},{C1=1.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
BL-20-Center Rod CR - DME
Bill of material
TSBL20CR
REF
Catalog number
TSBL20CR
CRD
center rod diameter
20mm (small)
D1
diameter
34.0
mm
D2
diameter
20.0
mm
D17
diameter
6.0
mm
L1
lenght
280.0
mm
L2
lenght
10.0
mm
L3
lenghtlength of body
93.66
mm
L21
width across flats
16.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청