Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
BL-20-Center Rod CR - DME
Bill of material
TSBL20CR
REF
Catalog number
TSBL20CR
CRD
center rod diameter
20mm (small)
D1
diameter
34.0 mm
D2
diameter
20.0 mm
D17
diameter
6.0 mm
L1
lenght
280.0 mm
L2
lenght
10.0 mm
L3
lenghtlength of body
93.66 mm
L21
width across flats
16.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型